Systemreferenz
Greifer für Wellen
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Schweißen und Schneiden

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Herausforderung
Bei der Fertigung von Garagentoren bei Europas größtem Hersteller von Garagentoren mussten Stahlwellen einer MAG-Schweißanlage bereitgestellt werden. Raue Umgebungsbedingungen und schnelle Taktzeiten waren die besondere Herausforderung.
Lösung
Die Lösung war ein Dreifachgreifer für verschiedene Stahlwellentypen. Der Greifer kann sowohl über die Stirn- als auch über die Längsseiten greifen. Die Verwendung von robusten Standardgreifern sorgt für eine lange Lebensdauer bei höchster Prozesssicherheit.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 750 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 12 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 5 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten